• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Imagen Nombre del producto Overview
Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Artículo no..: 11185371

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 12 mm
Consultar
Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Artículo no..: 11185372

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 6 mm
Consultar
Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Artículo no..: 11211571

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 36 mm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima