• Imagen
  • Nombre del producto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

filtrar por características

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VLG-22M.I

Artículo no..: 11104900

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 1084 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 55 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Consultar
VLG-40M.I

Artículo no..: 11104902

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 2044 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima