Catálogo – LXG-250M
Catálogo – LXG-250M
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide LXG cameras
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide LXG cameras
KC registration
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (GigE)
Application Notes
Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI software examples
Third Party Software
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
LXG-250M / STEP
ePlan macro - 11150444
|
Z-Power Supply Kit LX PX VCXG int.
Artículo no..: 11122415 |
|
|
LXGxx Starter Kit
Artículo no..: 11122416 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artículo no..: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artículo no..: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artículo no..: 11168453 |
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Artículo no..: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artículo no..: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artículo no..: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artículo no..: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artículo no..: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artículo no..: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artículo no..: 11209260 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Artículo no..: 11209330 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
Artículo no..: 11209332 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
Artículo no..: 11209333 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Artículo no..: 11209319 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
Artículo no..: 11209334 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Artículo no..: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artículo no..: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artículo no..: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artículo no..: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artículo no..: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Artículo no..: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Artículo no..: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Artículo no..: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Artículo no..: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Artículo no..: 11201898 |
|
|
GigE Power Switch
Artículo no..: 11008795 |
|
|
Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Artículo no..: 10170048 |
|
|
Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
Artículo no..: 10141719 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Artículo no..: 11150185 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Artículo no..: 11150302 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
Artículo no..: 11150186 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Artículo no..: 11150188 |
|
|
Z-ESG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m
Artículo no..: 11118810 |
|
|
Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
Artículo no..: 11173256 |
|
|
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artículo no..: 11173257 |
|
|
Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
Artículo no..: 11173258 |
|
|
Z-ESW 31FH0500
90° Cable 8 wires, 5,0 m
Artículo no..: 11105262 |
|
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
Artículo no..: 11003060 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Artículo no..: 11053252 |
|
|
Heat Sink Type A
Artículo no..: 11037580 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artículo no..: 11191852 |
|
|
Mounting Adapter Type I
Artículo no..: 11191850 |
|
|
Heat Sink Type B
Artículo no..: 11114702 |
|