• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Current output
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artículo no..: 11200630

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artículo no..: 11200625

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Artículo no..: 11200642

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artículo no..: 11200640

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artículo no..: 11221525

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artículo no..: 11213065

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
U500.DA0-IA1B.72CU

Artículo no..: 11135757

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-IA1B.72O

Artículo no..: 11135756

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12I9912/S14

Artículo no..: 10156815

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12I9914/S14

Artículo no..: 10151966

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12I9914/S14D

Artículo no..: 11121235

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30I6103/S14

Artículo no..: 10130000

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30I6803/S14

Artículo no..: 10130475

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • multiplex version
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50I6121

Artículo no..: 10134142

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50I6121/S14

Artículo no..: 10129530

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 70I6131/S14

Artículo no..: 11099364

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 12I9914/S14H

Artículo no..: 11182608

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18I6912/S14G

Artículo no..: 10162125

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20I6903/S35A

Artículo no..: 10159512

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20I6912/S35A

Artículo no..: 10155042

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 20I6914/S35A

Artículo no..: 10147619

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6103

Artículo no..: 10130826

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6103/S14

Artículo no..: 10129046

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6104/S14

Artículo no..: 10150852

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6112

Artículo no..: 10139575

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6112/S14

Artículo no..: 10129045

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6113

Artículo no..: 10139589

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 30I6113/S14

Artículo no..: 10128238

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UR18.DA0-IA1B.7BO

Artículo no..: 11135775

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima