• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Voltage output
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artículo no..: 11219488

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.D50-UA1B.72N

Artículo no..: 11219502

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artículo no..: 11200629

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11200623

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11707836

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Artículo no..: 11200641

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artículo no..: 11200639

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artículo no..: 11221604

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artículo no..: 11220939

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
U500.DA0-UA1B.72CU

Artículo no..: 11135772

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-UA1B.72O

Artículo no..: 11126857

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12U9912/S14

Artículo no..: 10156844

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12U9914/S14

Artículo no..: 10147642

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12U9914/S14D

Artículo no..: 10151802

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U6103

Artículo no..: 10125523

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U6103/S14

Artículo no..: 10129076

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U9103

Artículo no..: 10118782

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U9103/S14

Artículo no..: 10119391

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50U6121

Artículo no..: 10156679

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50U6121/S14

Artículo no..: 10131880

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 70U6131/S14

Artículo no..: 11099363

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 12U9914/S14H

Artículo no..: 11141423

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18U6912/S14G

Artículo no..: 10160748

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914

Artículo no..: 11011517

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/D1

Artículo no..: 11007901

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/KS35A

Artículo no..: 11011518

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artículo no..: 11007902

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914

Artículo no..: 10161449

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914/KS35A

Artículo no..: 10161450

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914/S35A

Artículo no..: 10161448

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima