• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Teach-in and IO-Link
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013759

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/IO

Artículo no..: 11011521

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013770

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima