• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Chemically robust
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAR 12I9914/S14H

Artículo no..: 11182608

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 12U9914/S14H

Artículo no..: 11141423

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18I6912/S14G

Artículo no..: 10162125

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 18U6912/S14G

Artículo no..: 10160748

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima