• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
multiplex version
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 30I6803/S14

Artículo no..: 10130475

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • multiplex version
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima