• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artículo no..: 11219488

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.EA0-GP2J.72N

Artículo no..: 11219511

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.P50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.P50-GP2J.72N

Artículo no..: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.R50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.D50-UA1B.72N

Artículo no..: 11219502

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artículo no..: 11200630

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artículo no..: 11200625

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artículo no..: 11200629

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11200623

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11707836

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artículo no..: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200634

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-AA1B.72CU

Artículo no..: 11127346

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-AA1B.72O

Artículo no..: 11110575

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-IA1B.72CU

Artículo no..: 11135757

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-IA1B.72O

Artículo no..: 11135756

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-UA1B.72CU

Artículo no..: 11135772

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0-UA1B.72O

Artículo no..: 11126857

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013759

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114

Artículo no..: 11011512

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114/D1

Artículo no..: 11004100

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114/KS35A

Artículo no..: 11011514

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11004101

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/IO

Artículo no..: 11011521

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013770

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114

Artículo no..: 11011519

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114/D1

Artículo no..: 11007903

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09T9114/KS35A

Artículo no..: 11011520

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima