• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Cylindrical threaded 12 mm
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 12I9912/S14

Artículo no..: 10156815

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12I9914/S14

Artículo no..: 10151966

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12I9914/S14D

Artículo no..: 11121235

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12U9912/S14

Artículo no..: 10156844

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12U9914/S14

Artículo no..: 10147642

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12U9914/S14D

Artículo no..: 10151802

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 12I9914/S14H

Artículo no..: 11182608

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAR 12U9914/S14H

Artículo no..: 11141423

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima