• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
Cylindrical threaded 30 mm
Resetear el filtro

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 30I6103/S14

Artículo no..: 10130000

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30I6803/S14

Artículo no..: 10130475

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • multiplex version
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U6103

Artículo no..: 10125523

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U6103/S14

Artículo no..: 10129076

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U9103

Artículo no..: 10118782

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 30U9103/S14

Artículo no..: 10119391

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50I6121

Artículo no..: 10134142

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50I6121/S14

Artículo no..: 10129530

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50U6121

Artículo no..: 10156679

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 50U6121/S14

Artículo no..: 10131880

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 70I6131/S14

Artículo no..: 11099364

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 70U6131/S14

Artículo no..: 11099363

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima