• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Interface

Filtrer les résultats

Interface

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Interface
EAM280 - Analog Size (flange)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Shaft type
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Renseigner
EAM280 - CANopen® Taille (bride)
  • ø48 mm, boîtier 28,6 mm
Type d’axe
  • ø6 mm, axe avec méplat
  • Coupleur enfichable
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • CANopen®
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet