• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Interface

Image Nom de produit Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
MAGRES EAM300-B - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Renseigner
MAGRES EAM300-S - CANopen® Type d’axe
  • ø5 x 12 mm axe
  • ø6 x 12 mm axe
  • ø8 x 12 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Renseigner
MAGRES EAM300-B - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
Renseigner
MAGRES EAM300-S - SSI Type d’axe
  • ø5 x 12 mm axe
  • ø6 x 12 mm axe
  • ø8 x 12 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet