• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

filtrar por características

Axe plein

Axe creux

Interface

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM360-B - CANopen® Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Consultar
MAGRES EAM360-S - CANopen® Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Consultar
MAGRES EAM360-B - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Consultar
MAGRES EAM360-S - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima