• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Function

Solid shaft

Hollow shaft

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
MAGRES redundant EAM580R-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet