• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface
Redundant sensing
Resetear el filtro

filtrar por características

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
HMG 161 Size (flange)
  • ø160 mm
Shaft type
  • ø38...70 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Profibus-DPV0
  • CANopen®
  • DeviceNet
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima