• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages
Hybrid ball bearings
Resetear el filtro

filtrar por características

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Pulses/waves per revolution Output stages
optoPulse EIL580-T - Option 6301 Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 100 … 5000
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima