• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

filtrar por características

Size (flange)

Solid shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
ES 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 650...6000 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
Consultar
ES 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control
Consultar
FS 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 850...4500 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
Consultar
TDP 0,2 + ESL 90, TDPZ 0,2 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
TDP 0,2 + ESL 93, TDPZ 0,2 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar
TDP 0,2 + FSL, TDPZ 0,2 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima