• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

filtrar por características

Size (flange)

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Consultar
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Consultar
GMM230S
Consultar
GMM240S
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima