• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage
10...60 mV per rpm
Resetear el filtro

filtrar por características

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
GT 7 Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
Consultar
GTF 7 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
Consultar
TDP 0,09 Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima