• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Open-circuit voltage
50 V per 1000 rpm
Resetear el filtro

filtrar por características

Size (flange)

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Open-circuit voltage
APY 50

Artículo no..: 11071028

Size (flange)
  • 4.528" DIA
Shaft type
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Consultar
FAPY 50

Artículo no..: 11055497

Size (flange)
  • 3.88"
Shaft type
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima