• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface

filtrar por características

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GIM140R - 1-dimensional, CANopen® Measuring range
  • 0...360°
Resolution
  • 0,1 °
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.2°
Interface
  • CANopen®
Consultar
GIM140R - 2-dimensional, CANopen® Measuring range
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Resolution
  • 0,1 °
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.2°
Interface
  • CANopen®
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima