• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features
Interruptores ópticos de nivel
Resetear el filtro

filtrar por características

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagen Nombre del producto Measurement technology Function Features
FFDK 16P50Y0

Artículo no..: 10143978

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Consultar
FFDK 16P50Y5/0250

Artículo no..: 11178966

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2,5 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Consultar
FOC 500C6Y00

Artículo no..: 10146139

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 70 °C
Consultar
FODK 23P90Y0

Artículo no..: 10146555

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Consultar
FODK 23P90Y0/0500

Artículo no..: 11008381

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 3 pin, 5 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Consultar
FODK 23P90Y5

Artículo no..: 11002190

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Consultar
FSL 500C6Y00

Artículo no..: 10146556

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 70 °C
Consultar
FUL 200D2Y00

Artículo no..: 10135334

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 105 °C
Consultar
FUL 500D2Y00

Artículo no..: 10159107

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 105 °C
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima