• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features

filtrar por características

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagen Nombre del producto Measurement technology Function Features
FFDK 16P50Y0

Artículo no..: 10143978

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Consultar
FFDK 16P50Y5/0250

Artículo no..: 11178966

Measurement technology
  • Interruptores ópticos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2,5 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima