• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features

filtrar por características

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagen Nombre del producto Measurement technology Function Features
CFAM 12N1600

Artículo no..: 10119679

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12N1600/S14

Artículo no..: 10119689

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12N3600

Artículo no..: 10119682

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12N3600/S14

Artículo no..: 10119688

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12P1600

Artículo no..: 10236343

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12P1600/S14

Artículo no..: 10236345

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12P3600

Artículo no..: 10238060

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 12P3600/S14

Artículo no..: 10119690

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N1600

Artículo no..: 10119685

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N1600/S14

Artículo no..: 10119696

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N3600

Artículo no..: 10119686

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N3600/S14

Artículo no..: 10119695

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P1600

Artículo no..: 10236458

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P1600/S14

Artículo no..: 10236459

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P3600

Artículo no..: 10119693

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P3600/S14

Artículo no..: 10119694

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artículo no..: 11076113

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN3

Artículo no..: 11076114

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN4

Artículo no..: 11076813

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artículo no..: 11076117

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artículo no..: 11076115

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN1

Artículo no..: 11050682

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN3

Artículo no..: 11050683

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN4

Artículo no..: 11076814

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN5

Artículo no..: 11050685

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN6

Artículo no..: 11050684

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1155/LN2

Artículo no..: 11050686

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G3125/LN1

Artículo no..: 11093422

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G3125/LN3

Artículo no..: 11092584

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G3125/LN4

Artículo no..: 11093423

Measurement technology
  • Interruptores capacitivos de nivel
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima