• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features
ISO 13766:2006-05
Resetear el filtro

filtrar por características

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagen Nombre del producto Measurement technology Function Features
CFAK 22U9500/AMP

Artículo no..: 11149600

Measurement technology
  • Interruptores de nivel CleverLevel (Frequency Sweep)
Function
  • Point level detection
Features
  • Voltage output
  • Connector AMPSEAL 16 3 pin
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima