Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
All information at a glance with the CombiView display
The display of the CombiSeries allows uniform operation and process monitoring across the entire CombiSeries product range, including temperature, pressure, conductivity, and flow measurement. All required information is displayed in such a way that it can be seen at a single glance, even from a large distance. The display allows intuitive operation with a touch screen and two relay outputs for direct process control.
Data is the most important basis for process and product optimization. Thanks to the digital IO-Link interface, valuable additional data can be made accessible. Learn more about how IO-Link can help you in process automation to optimize processes and make them more efficient.
Benefit from the data provided by present-day intelligent sensors to enhance process transparency, to improve efficiency and to cut down on costs. Find out here how IO Link will be of help.