• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artículo no..: 11219488

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.P50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.P50-GP2J.72N

Artículo no..: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U300.R50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-IA1E.7BF

Artículo no..: 11704841

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-IAMC.7BF

Artículo no..: 11704834

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-UA1E.7BF

Artículo no..: 11704840

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-UAMC.7BF

Artículo no..: 11704833

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.EA0-GP2C.7BF

Artículo no..: 11704838

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.P50-GP2C.7BF

Artículo no..: 11704836

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.R50-GP1C.7BF

Artículo no..: 11704839

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.TA0-ZZZX.7BCU

Artículo no..: 11704846

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.TA0-ZZZX.7BF

Artículo no..: 11704837

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-IA1E.7BCU

Artículo no..: 11704850

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-IAMC.7BCU

Artículo no..: 11704843

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-UA1E.7BCU

Artículo no..: 11704849

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.D50-UAMC.7BCU

Artículo no..: 11704842

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.EA0-GP2C.7BCU

Artículo no..: 11704847

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.P50-GP1C.7BCU

Artículo no..: 11704844

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.P50-GP1C.7BF

Artículo no..: 11704835

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.P50-GP2C.7BCU

Artículo no..: 11704845

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR12.R50-GP1C.7BCU

Artículo no..: 11704848

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10N8914

Artículo no..: 10161455

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10N8914/KS35A

Artículo no..: 10161456

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10N8914/S35A

Artículo no..: 10161446

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10P8914

Artículo no..: 10161451

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10P8914/KS35A

Artículo no..: 10161452

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10P8914/S35A

Artículo no..: 10159081

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914

Artículo no..: 10161449

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 10U6914/KS35A

Artículo no..: 10161450

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima