27 oct. 2016
Baumer continue de développer la série CleverLevel, déjà couronnée de succès, en proposant les deux nouvelles versions LBFH et LBFI. Elles sont dotées de deux sorties de commutation, du procédé qTeach et de l’indication de l’état de commutation visible à 360°. Comme leurs prédécesseurs, elles reposent sur la technologie à balayage de fréquence et sont destinées aussi bien aux applications hygiéniques qu’industrielles.
Les capteurs de niveau proposent différents modes de programmation pour répondre à tous les besoins. Le procédé qTeach très pratique est particulièrement avantageux pour les petites installations avec des commandes simples. Les détecteurs se règlent simplement avec n’importe quel outil ferromagnétique, pour une adaptation rapide à l’évolution des exigences des process sur site.
Les deux sorties de commutation permettent le réglage de deux seuils de déclenchement. Ainsi, deux étapes de process différentes, telles que la production et le nettoyage, ou deux groupes de fluides, tels que l’eau et l’huile par exemple, peuvent être contrôlés avec un détecteur. Le palier est alors maintenu à une taille réduite et des économies sont garanties. Les deux sorties de commutation peuvent également servir à un contrôle redondant du processus. Grâce au réglage indépendant des seuils de commutation, les défauts de détecteur et les ruptures de fil sont détectés en toute sécurité, assurant le contrôle fiable de tous les process.
L’indication de l'état de commutation multicolore fournit un retour d’informations à toutes les étapes de paramétrage.
Les deux versions sont utilisables jusqu’à 135°C maximum, la version hygiénique est apte aux processus SEP.
New CleverLevel LBFS models - More interfaces for optimized communications
Picture