Dati tecnici
dati generali
Special type
  • Liquid level sensor for wastewater
Nominal sensing distance Sn
  • 0,1 mm
Mounting type
  • Non-flush
GND electrode
  • No
Temperature drift
  • ± 20 %
Sensitivity adjustment
  • No
Output indicator
  • LED yellow
Measurement type
  • Contact with medium
Detection of non-conductive media
  • No
Fill level detection through container
  • No
Liquids in direct contact
  • Yes
Object detection / bulk goods
  • No
Dati elettrici
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 12 mA
Circuito di uscita
  • NPN break function (NC)
Output current
  • < 200 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 2,5 VDC
Switching frequency
  • 15 Hz
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • POM
Material (screw nut)
  • POM
Material (gasket)
  • EPDM50
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 39,5 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Temperatura d'esercizio
  • 0 … +50 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

In alto