Le fotocellule SmartReflect di Baumer offrono l’affidabilità delle fotocellule a una via con la metà del tempo di montaggio: il riflettore come potenziale componente soggetto ad usura non è più necessario poiché una parte della macchina serve come sfondo. Gli oggetti trasparenti ed altamente riflettenti di qualsiasi forma o struttura vengono riconosciuti senza scendere a compromessi.
Elevate riserve di potenza da parte di processori efficienti
Semplicità di montaggio e messa in servizio
Costi di esercizio ridotti
Le fotocellule a forcella di Baumer possono essere montate in modo rapido e semplice. Sono disponibili diverse forcelle con larghezza fino a 120 mm ed altre sorgenti luminose.
Messa in servizio facile e veloce
Riconoscimento sicuro dell’oggetto anche in condizioni gravose
Elevata efficienza dell’impianto
Anche i modelli più piccoli con elettronica di analisi integrata offrono le massime prestazioni adattandosi quindi, in modo ottimale, a condizioni di montaggio ridotte.
Riconoscimento affidabile e stabile di componenti complicati quali, ad es., molle, filamenti a spirale
Ingombro ridotto in ambienti ristretti
Processi stabili
Messa in servizio e regolazione veloci
I sensori a fibre ottiche risultano idonei a condizioni di montaggio particolarmente compatte e strette.
Utilizzo in spazi molto stretti o difficilmente accessibili
Robustezza
Semplicità di montaggio e messa in servizio
Fattore 1 significa distanza di commutazione identica su tutti i metalli. Per il riconoscimento di diversi componenti in acciaio inox, alluminio o metallo colorato è sufficiente quindi un solo sensore.
Flessibilità nella progettazione e nel montaggio
Massima sicurezza di esercizio
Brochure – Soluzioni di sensori nei sistemi di alimentazione