• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features

Filtruj według atrybutów

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Circuit de sortie/Interface

Version du boîtier

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Temperatura d'esercizio

Caractère réglable

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
UNAR 18I6912/S14G

Nr artykułu: 10162125

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAR 18U6912/S14G

Nr artykułu: 10160748

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt