• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Scanning range

Version

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing material Sensing distance max. Features Availability
ZADM 023H151.0001

Nr artykułu: 10158593

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibles immédiatement
Dowiadywać się
ZADM 023H151.0002

Nr artykułu: 10158595

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibilité sur demande
Dowiadywać się
ZADM 023H151.0011

Nr artykułu: 10158594

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibles immédiatement
Dowiadywać się
ZADM 023H151.0012

Nr artykułu: 10158596

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibilité sur demande
Dowiadywać się
ZADM 023H300.0001

Nr artykułu: 10158589

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibles immédiatement
Dowiadywać się
ZADM 023H300.0002

Nr artykułu: 10158591

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibilité sur demande
Dowiadywać się
ZADM 023H300.0011

Nr artykułu: 10158590

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
disponibles inmediatamente
Dowiadywać się
ZADM 023H300.0012

Nr artykułu: 10158592

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZADM 023H351.0001

Nr artykułu: 10158597

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 500 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
immediately available
Dowiadywać się
ZADM 023H351.0002

Nr artykułu: 10158599

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 500 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZADM 023H351.0011

Nr artykułu: 10158598

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 500 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
immediately available
Dowiadywać się
ZADM 023H351.0012

Nr artykułu: 10158600

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 500 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZADM 023H871.0001

Nr artykułu: 10158768

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 640 … 1400 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
immediately available
Dowiadywać się
ZADM 023H871.0002

Nr artykułu: 10165336

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 640 … 1400 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
on request
Dowiadywać się
ZADM 023H871.0011

Nr artykułu: 11002205

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 640 … 1400 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt