A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
power supply 12V/2,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR and power supply and process interface adapter cable for LX, PX and VCXG cameras
length 5,0 m
Article number
11118810
Name
hielded cable 8 wires, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G)
Features
cable
M8 female connector
8-pin
open wires at one side
cable carrier compatible
length 5,0 m
Article number
11168453
Name
PCI-1672PC Dual PoE (ZVA-PCIe-1672PC)
Features
2 port GigE to PCI Express host adapter
RJ45 connector
chipset: Intel® I350-AM2
Power over Ethernet, IEEE 802.3af compliant, support class 0, 1, 2, 3, and 4, provides up to 15,4 Watt
tested Jumbo Frames: 9 kByte
Note: 4 lane PCI Express connector required
Article number
11122415
Name
Power Supply Kit LX PX VCXG int.
Features
power supply 12V/2,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR and power supply and process interface adapter cable for LX, PX and VCXG cameras
length 5,0 m
Features
power supply 12V/2,0A international with adapters for EU, US, UK, AU, KR and power supply and process interface adapter cable for LX, PX and VCXG cameras