• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Field of View min.
  • Field of View max.
  • Reading distance (front edge)
  • Min. modul size 1D
  • Min. modul size 2D
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Field of View min.

Field of View max.

Reading distance (front edge)

Min. modul size 1D

Min. modul size 2D

Immagine Nome del prodotto Field of View min. Field of View max. Reading distance (front edge) Min. modul size 1D Min. modul size 2D Availability
IDC200.W06

Articolo n..: 11704585

Field of View min.
  • 41 x 25 mm
Field of View max.
  • 649 x 405 mm
Reading distance (front edge)
  • 50 ... 1000 mm
Min. modul size 1D
  • 0.05 mm / 2 mil
Min. modul size 2D
  • 0.1 mm / 4 mil
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IDC200.W08

Articolo n..: 11704586

Field of View min.
  • 29 x 18 mm
Field of View max.
  • 485 x 303 mm
Reading distance (front edge)
  • 50 ... 1000 mm
Min. modul size 1D
  • 0.04 mm / 1.4 mil
Min. modul size 2D
  • 0.07 mm / 2.8 mil
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IDC200.W16

Articolo n..: 11704587

Field of View min.
  • 23 x 14 mm
Field of View max.
  • 240 x 150 mm
Reading distance (front edge)
  • 100 ... 1000 mm
Min. modul size 1D
  • 0.03 mm / 1.2 mil
Min. modul size 2D
  • 0.06 mm / 2.3 mil
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto