• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Particular characteristics

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 30I6103/S14

Articolo n..: 10130000

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 30I6803/S14

Articolo n..: 10130475

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • multiplex version
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 30U6103

Articolo n..: 10125523

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 30U6103/S14

Articolo n..: 10129076

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 30U9103

Articolo n..: 10118782

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 30U9103/S14

Articolo n..: 10119391

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50I6121

Articolo n..: 10134142

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50I6121/S14

Articolo n..: 10129530

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50U6121

Articolo n..: 10156679

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50U6121/S14

Articolo n..: 10131880

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 400 … 2500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 70I6131/S14

Articolo n..: 11099364

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 70U6131/S14

Articolo n..: 11099363

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto