Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Multicode Reader IDC200

  • Up to 40 frames per second, several codes in parallel
  • Reliable even in the presence of reflections, etc.
  • Compact housing and smart mounting accessories
  • Auto setup and web interface
Otwórz w selektorze produktów
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

Czytnik tekstu (OCR/OCV) z funkcją odczytu kodów

  • Kontrola kodów 1D-/2D i tekstu na podstawie obrazu
  • Obudowa metalowa klasy przemysłowej IP 67
  • Zintegrowane oświetlenie i optyka
  • TCP/UDP (Ethernet), RS485, PROFINET lub EtherNet/IP
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Zestawy startowe

  • Kamery przemysłowe
  • Czujniki wizyjne VeriSens 
  • Elementy & Oprogramowanie
  • Dowolny wybór kamery lub czujnika wizyjnego 
Otwórz w selektorze produktów
Accessories image processing

Akcesoria do obróbki obrazu

  • Uchwyty, kable, zasilacze
  • Obiektywy, filtry, oświetlenie
  • Karty do interfejsu PCIe
  • Elementy sieciowe
Otwórz w selektorze produktów

These are the code reader benefits

Our stationary, camera-based 1D/2D code readers reliably detect almost any type of code such as barcodes (1D codes like EAN/GTIN), matrix codes (2D codes like DataMatrix), direct part marking (DPM) or dot-peened codes. In addition to well-known 1D and 2D codes, VeriSens ID code readers also read numbers, characters and symbols of any font, including dot matrix (OCR/OCV).

Our code readers are deployed in many varied industries and applications, such as intra-logistics, assembly technology or the food industry.

The benefits at a glance:

  • Fast: Code readers can read 1D/2D codes quickly and precisely which cuts down on the time required for processing transactions or collecting information.
  • Precision: Baumer code readers are very accurate and will even read codes that are slightly damaged, partially covered or arranged in different directions.
  • User-friendly: The IDC and VeriSens code readers are extremely easy to use without requiring additional training. 
  • Cost-effective: Code readers have a low Total Cost of Ownership. They reduce control effort and this way contribute towards error elimination.

Oparte na obrazie czytniki kodów i czytniki tekstu
 

Nasze wydajne czujniki wizyjne VeriSens są specjalistami w zakresie rozwiązań identyfikacji opartej na obrazie. Dzięki możliwości przeprowadzania do 4000 kontroli na minutę, modele serii ID wykrywają i oceniają obecność, czytelność i poprawność oznakowania produktu - skutecznie i niezawodnie przez całą dobę. W ten sposób wspieramy Państwa w spełnianiu stale rosnących wymagań w zakresie stałego zapewnienia jakości, pełnej identyfikowalności produktu i prawidłowej identyfikacji produktu na stronie .

Oznaczenia produktów za pomocą kodów kreskowych (kody 1D, takie jak EAN/GTIN) i kodów matrycowych (kody 2D, takie jak DataMatrix) są niezawodnie odczytywane przez czytnik VeriSens Code w dowolnym położeniu obrotowym, a ich jakość jest oceniana zgodnie z normami ISO/IEC 15416 i 15415 lub AIM DPM-1-2006.

Czytniki VeriSens Text odczytują etykiety produktów w czystym tekście (OCR, Optical Character Recognition) bez wcześniejszej nauki czcionki i sprawdzają ich poprawność i jakość (OCV, Optical Character Verification). Dzięki zintegrowanej funkcji odczytu kodów, można również sprawdzać kody 1D i 2D na tym samym obrazie.


Na szczyt