Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 10 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 10 mm
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Température d'utilisation
  • -20...+120 °C
Moment d'inertie
  • 23,9 gcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 533 Nm/rad
Couple max.
  • 600 Ncm
Déplacement axial
  • ± 0,1 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,1 mm
Déplacement angulaire
  • ± 1 °
Poids
  • 24 g
Matière
  • Aluminium

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Au sommet