Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Détecteur de contraste
Portée Tw
  • < 250 mm
Distance de travail optimale
  • 40 … 80 mm
Différence décelable de rémission (sur gris)
  • > 8 %
Reproductibilité
  • < 0,1 mm du foyer laser
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage sensibilité
  • Potentiomètre, 14 tours
Distance foyer
  • 80 mm
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Classe laser
  • 1
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,05 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 65 mA
Courant absorbé moyen
  • 60 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire
Circuit de sortie
  • NPN
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 15,4 mm
Hauteur / Longueur
  • 50 mm
Profondeur
  • 50 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)
  • Verre
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde
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
10151721
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151721

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
10113917
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10113917

  • Matériau: Acier

Au sommet