Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Applications en extérieur et washdown

  • Robuste boîtier en inox (V4A) ou tout métal
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Étanche à long terme IP 69K – proTect+
  • Qualité de signal élevée dans une plage de température étendue
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Pour hautes températures jusqu'à 180 °C

  • Détecteurs à plage de température étendue jusqu'à 180 °C
  • Versions avec électronique d’évaluation intégrée ou déportée
  • Fréquences de commutation élevées
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs résistants aux hautes pressions

  • Résistants à des pressions  jusqu’à 500 bar
  • Surface du détecteur en oxyde de zirconium (ZrO2 / céramique)
  • Fréquences de commutation élevées
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs résistants à la soudure et aux champs magnétiques

  • Pour champs magnétiques jusqu'à 90 mT
  • Face avant revêtue de PTFE
  • Boîtier en laiton chromé
  • Résistants aux étincelles de soudure
  • Fréquences de commutation élevées
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

ATEX – pour zones explosives

  • Pour environnements renfermant de gaz 
  • Certifiés ATEX et IECEx
  • Précision de reproductibilité élevée de < 0,01 mm
  • Construction compacte
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs certifiés marine pour les applications on- et offshore

  • Certifiés selon DNVGL-CG-0339 pour applications marines
  • Boîtier métallique résistant à la corrosion
  • Large plage de température de -40 à +75 °C
  • Haute résistance CEM
  • Entrée de diagnostic
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs de proximité inductifs pour des engins mobiles tout-terrain

  • Concus pour la fiabilite
  • Conforme à tous les secteurs (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Cable PUR HeavyDuty pour le sertissage fiable de raccords de poids lourds
  • Plage de température élevée -40 ... 85 °C
  • Classe de protection IP 68 / IP 69K
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Coûts avantageux grâce à une longue durée de vie
    • Boîtier en inox V4A
    • Une protection IP 69K et le concept proTect+ garantissent une étanchéité à 100 % au bout de nombreux cycles de températures
    • Inscription laser longue durée
  • Sécurité opérationnelle même en présence de projections d’eau et de produits chimiques
    • Haute résistance aux substances chimiques prouvée (certifié Ecolab)
    • Matériaux conformes FDA
  • Réserves de sécurité en cas de fortes variations de température
    • Large plage de température d’application de -40 °C à 180 °C
    • Température de nettoyage élevée jusqu'à 85 °C

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet