Axe creux traversant jusqu'à ø12 mm

  • Codeur axe creux traversant ø12 mm
  • Détection optique
  • Impulsions par tour jusqu‘à 80000
  • Bague de serrage côté bride

Axe creux traversant

  • Taille ø58 mm
  • Précise détection optique (interpolée)
  • Niveau signal de sortie programmable (TTL ou HTL)
  • Axe creux traversant, ø8…15 mm
  • Raccordement radial ou tangentiel
  • Impulsions par tour 1...65536, programmable
  • Haute protection jusqu‘à IP 67
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
Caractéristiques mécaniques
Couple de démarrage  ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 54) ≤0,025 Nm (+20 °C, IP 65)
≤0,03 Nm (+20 °C, IP 67)
Humidité relative 95 % sans condensation 90 % sans condensation
Matière Boîtier: aluminium
Bride: aluminium
Boîtier: fonte d'aluminium
Bride: aluminium
Moment d'inertie rotor 14,5 gcm²
Poids 250 g 300 g
Protection EN 60529 IP 54 IP 65 (sans joint)
IP 67 (avec joint)
Raccordement Embase mâle M23, 12 points Embase mâle M12, 8 points
Embase mâle M23, 12 points
Câble
Résistance EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 200 g, 6 ms
EN 60068-2-6
Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 250 g, 6 ms
Taille (bride) ø58 mm ø58 mm
Température d'utilisation -25...+85 °C
-40...+85 °C (Option)
-40...+100 °C
Type d’axe ø12 mm (traversant) ø8...15 mm (axe creux traversant)
ø9,52 mm (traversant)
ø12,7 mm (traversant)
Vitesse de rotation ≤6000 t/min ≤3000 t/min (+20 °C, IP 67)
≤6000 t/min (+20 °C, IP 65)
Caractéristiques électriques
Alimentation 5 VDC ±10 %
4,75...30 VDC
10...30 VDC
4,75...30 VDC
Certificat Certification UL/E63076 UL 508 / CSA 22.2
Courant de service à vide ≤30 mA (24 VDC)
≤60 mA (5 VDC)
≤70 mA
Emission EN 61000-6-4 EN 61000-6-3
Etage de sortie Emetteur de ligne/RS422
Push-pull, NPN et PNP
TTL/RS422
HTL/Push-pull
Fréquence de sortie ≤300 kHz ≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Immunité EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Impulsions par tour 6000 … 80000 1 … 65536
Paramètres programmables Niveau de sortie TTL/HTL
Nombre d'impulsions 1...65536
Top zéro largeur 90°/180°
Position d'impulsion zéro
Séquence de signaux
Principe de détection Optique Optique
Protection contre l'inversion de polarité Oui (4,75...30 VDC) Oui
Protection court-circuit Oui
Période 45…55 % typique à 1024, 2048 impulsions (autre cf. le tableau Période)
Signal de référence Top zéro, largeur 90° Top zéro 90° ou 180°
Signaux de sortie A 90° B, 0 + compléments A+, B+, R+, A-, B-, R-
Temps d'initialisation ≤ 30 ms après mise tension
Au sommet