Axe sortant et flange - Version US / pouce

  • Design robuste avec jusqu'à la classe de protection IP 67
  • Charge sur l'axe jusqu‘à 150 lbs (670 N)
  • Résistant aux chocs jusqu'à 100 g
  • Température d'utilisation -30...+100 °C
  • Impulsions par tour sans interpolation jusqu‘à 6000

Axe sortant avec bride carrée

  • Taille ø58 mm
  • Précise détection optique
  • Niveau signal de sortie TTL ou HTL
  • Bride carrée 2,5" (63,5 mm)
  • Raccordement axial, radial ou tangentiel
  • Impulsions par tour jusqu‘à 5000
  • Haute protection jusqu‘à IP 67
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
Caractéristiques mécaniques
Bride Bride carrée 2,5" x 2,5" (63,5 x 63,5 mm) Bride carrée 2,5" (63,5 mm)
Charge ≤80 lbs (350 N) axiale/radiale
≤100 lbs (450 N) axiale ou
≤150 lbs (670 N) radiale
≤40 N axiale
≤80 N radiale
Couple de démarrage  ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67)
≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Durée de vie des paliers 1,6 x 1010 tours pour 10 % de la charge adm. sur l'axe (8 lbs axiale/radiale)
Humidité relative 95 % sans condensation 90 % sans condensation
Matière Boîtier: aluminium
Bride: aluminium
Boîtier: fonte d'aluminium
Bride: aluminium
Axe plein: Acier inox
Moment d'inertie rotor 14,5 gcm²
Poids 12,5 oz.
350 g
370 g
Protection EN 60529 IP 54 (sans joint)
IP 67 (avec joint)
IP 65 (sans joint)
IP 67 (avec joint)
Raccordement MIL-connecteur, 7 points
MIL-connecteur, 10 points
Câble 1 m
Embase mâle M12, 8 points
Embase mâle M23, 12 points
Câble
Résistance EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 100 g, 6 ms
EN 60068-2-6
Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 300 g, 6 ms
Taille (bride) 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm) 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Température d'utilisation -30...+100 °C (5 VDC)
-30...+85 °C (24 VDC)
-40...+85 °C
Type d’axe ø0,375" (ø9,52 mm) axe ø10 x 20 mm, axe avec méplat
ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Vitesse de rotation ≤10000 t/min (IP 54)
≤6000 t/min (IP 67)
≤6000 t/min (+20 °C, IP 67)
≤12000 t/min (+20 °C, IP 65)
Caractéristiques électriques
Alimentation 5 VDC ±10 %
4,75...30 VDC
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
4,75...30 VDC
Certificat UL 508 / CSA 22.2
Courant de service à vide ≤30 mA (24 VDC)
≤60 mA (5 VDC)
≤70 mA
Emission EN 61000-6-4 EN 61000-6-3
Etage de sortie Emetteur de ligne/RS422
Push-pull, NPN et PNP
TTL/RS422
HTL/Push-pull
Fréquence de sortie ≤150 kHz ≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Immunité EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Impulsions par tour 5 … 6000 100 … 5000
Mode de déphasage 90 ° ±10°
Principe de détection Optique Optique
Protection contre l'inversion de polarité Oui (4,75...30 VDC) Oui
Protection court-circuit Oui (HTL)
Oui (TTL, max. 1 s et 1 signal)
Période 40…60 %
Signal de référence Top zéro, largeur 90° ±10 %
Signaux de sortie A, B, Z
A, B, 0 + compléments
A+, B+, R+, A-, B-, R-
Au sommet