Pour les codeurs à axe plein |
Pour les codeurs à axe plein |
|
|
|
|
Caractéristiques techniques | ||
Couple max. | 200 Ncm | 120 Ncm |
Diamètre de l'axe D1 | 6 mm | 6 mm |
Diamètre de l'axe D2 | 10 mm | 10 mm |
Déplacement angulaire | ± 2 ° | ± 4 ° |
Déplacement axial | ± 0,5 mm | ± 0,4 mm |
Déplacement parallèle | ± 0,25 mm | ± 0,25 mm |
Matière | Soufflet: inox Moyeu: aluminium |
Soufflet: inox Bride: Aluminium, anodisé |
Moment d'inertie | 29 gcm² | 9 gcm² |
Poids | 33 g | 15 g |
Rigidité en torsion du ressort | 1050 Nm/rad | 150 Nm/rad |
Rigidité radiale | 11 N/mm | 25 N/mm |
Température d'utilisation | -30...+120 °C | -40...+140 °C |
Vitesse de rotation | ≤15000 t/min | ≤10000 t/min |