|
|
|
---|---|---|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 68/69K & proTect+ | IP 68/69K & proTect+ |
Température de fonctionnement | -40 … +65 °C | -40 … +65 °C |
Température en magasin | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Données générales | ||
Aide de réglage | Indication réception clignotante | |
Angle d'ouverture | 6 ° | 6 ° |
Autorisations/certificats | Ecolab FCC / CFR-47 part 18 (USA) EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union) EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union) |
Ecolab FCC / CFR-47 part 15 (USA) RSS-210 Issue 10 (Canada) EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union) EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union) |
Bande passante | 1 GHz | 1 GHz |
Dérive de linéarité | ± 4 mm | ± 10 mm |
Dérive à la mise sous tension | Compensée aprés 20 min | |
Dérivé en température | <± 10 mm (Pleine échelle) | <± 10 mm (Pleine échelle) |
Fréquence porteuse | 122 … 123 GHz | 122 … 123 GHz |
Hystérésis typ. | 40 mm | |
Indication de fonctionnement | LED verte | LED verte |
Indication réception | LED jaune | LED jaune |
MTTF | > 126 année | |
Portée Sd | 0,5 … 40 m | 0,5 … 60 m |
Portée limite maximum Sde | 0,5 … 40 m | 0,5 … 60 m |
Portée limite minimum Sdc | 0,5 … 40 m | 0,5 … 60 m |
Puissance de transmission (EIRP) | < +20 dBm | < +20 dBm |
Reproductibilité | 1 mm | 1 mm |
Réglage | qTeach / ext. | IO-Link |
Séparation de l'objet | 500 mm | 500 mm |
Temps d'activation ton | < 16,4 ms | < 80 ms |
Temps de désactivation toff | < 16,4 ms | < 80 ms |
Type de modulation | FMCW | FMCW |
Version | 2 sorties | |
Données mécaniques | ||
Forme du boîtier | Cylindrique avec filetage | Cylindrique avec filetage |
Hauteur / Longueur | 90 mm | 107 mm |
Largeur / Diamètre | 30 mm | 30 mm |
Matériau boîtier | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
Version de raccordement | Connecteur M12 | Connecteur M12 |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Sortie de courant / push-pull | Sortie de courant / push-pull |
Consommation max. (sans charge) | 210 mA | 220 mA |
Courant de sortie | 100 mA | 100 mA |
Fonction de commutation | NO / NC ajustable | NO / NC ajustable |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui, Vs vers GND | Oui, Vs vers GND |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA |
Sortie commutation | Push-pull | Push-pull |
Tension résiduelle Vd | <2,5 VDC | <2,5 VDC |
Interface de communication | ||
Baud | 230,4 kBaud (COM 3) | |
Données supplémentaires | Distances Réserve de fonctionnement Cyles de fonctionnement Heures de fonctionnement Cycles de démarrage Tension de fonctionnement Température du dispositif Histogrammes Vélocité |
|
Interface | IO-Link V1.1 | |
Longueur des données process | 208 Bit | |
Paramètres réglables | Point de commutation Hystérésis de commutation Filtrage des valeurs de mesure Plage de mesure Filtres de temps Logique de sortie Circuit de sortie Compteur Caractéristique de sortie analogue Indicateurs d'état à LED Désactiver l'élément capteur Fonction Find Me Changement de fenêtre Sensitivity du signal Selection du signal (1. / 2. / le plus fort / dernier) Mode de suivi |
|
Profils de réglage prédéfinis | Precise (standard) Fill level fluid (slow) Fill level fluid (fast) Fill level solid Fast detection Tracking (slow) Tracking (standard) Tracking (fast) |
|
Structure des données de processus | Bit 0 = SSC1 (Distances) Bit 1 = SSC2 (Distances) Bit 2 = Qualité Bit 3 = Alarme Bit 5 = SSC4 (Compteur) Bit 8-15 = Facteur d'échelle Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration Bit 48-207 = 5 Peak (32 Bit Data) |
|
Temps de cycle | ≥ 4 ms | |
Type de port IO-Link | Class A |