Amplificateurs en pont pour capteurs de contraintes |
Amplificateur de mesure avec sortie de tension et interface IO-Link |
|
|
|
|
|
||
Conditions ambiantes | ||
Aléatoire IEC 60068-2-64 | 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz | |
Choc IEC 60068-2-27 | 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms | |
Classe de protection EN 60529, ISO20653 | IP 65 | |
Température de fonctionnement | -40 ... 85 °C | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C | |
Vibration IEC 60068-2-6 | 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g | |
Conformité et approbations | ||
Conformité | CE UL |
|
Données générales | ||
Effet de la température zéro | < 0,01 % / 10K | |
Répétabilité | < 0,01 % | |
Signal de sortie | ± 10 VDC | ± 10 VDC IO-Link |
Écart de linéarité | < 0,01 % | |
Données mécaniques | ||
Connexion électrique côté capteur | Connecteur femelle M8, 4 pôles | |
Connexion électrique côté commande | Connecteur M12, 5 pôles | |
Matériau boîtier | Aluminium, 6060, chim. passivé | |
Données électriques | ||
Consommation d'énergie | < 40 mA | |
Courant de sortie | < 100 mA | |
Entrée du taux d'échantillonnage | 8 kS/s | |
Fréquence critique (-3db) | 1 kHz | |
Max. Gamme de sorties | ± 11 VDC | |
Protégé contre courts-circuits | Oui | |
Protégé contre inversion polarité | Oui | |
Résolution ADC | 24 bit | |
SNR @1.0 mV/V | > 75 dB | |
Sortie du taux d'échantillonnage analogique | 8 kS/s | |
Tension d'alimentation | 18 ... 30 VDC | |
IO-Link fonctionnalités | ||
Données supplémentaires | Diagnostic data Error detection |
|
Fonctions supplémentaires | Filtre passe-bas Mémoire de la valeur de crête Echantillonnage et maintien Deux points de commutation numériques (SSC) Commande à distance |
|
Paramétrable | Entrée de processus Unité (N, kg, µm/m) sélectionnable Réglage du point zéro (tarage) Ajustement à une force connue Signal de sortie analogique Plage de sortie signal analogique État de l'alarme de sortie signal analogique Fonction I/O's sélectionnable |
|
Interface IO-Link | ||
Données de processus (cycliques) | Valeur du processus Scale exponent SSC 1 SSC 2 Quality Alarm |
|
Longueur des données de processus | 32 bit | |
Min. temps d'un cycle | ≥ 1 ms | |
Mode SIO | Oui | |
Taux de transmission | 230,4 kbaud (COM3) | |
Type de port | Class A | |
Version | 1.1 | |
Pont de données électrique | ||
Alimentation électrique | 2,5 VDC | |
Résistance de pont | ≥ 350 Ω | |
Zone de signal | ± 3,8 mV/V |