Impulsions par tour 32...1024 |
Impulsions par tour 32...1024 |
|
|
|
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Dimensions L x H x P | 12 x 16 x 48 mm | 12 x 16 x 48 mm |
Distance tête-roue | 0,1 … 1,0 mm (entrefer radial) ± 1,0 mm (désalignement axial) ± 1,0 mm (désalignement tangentiel) |
0,1 … 1,0 mm (entrefer radial) ± 1,0 mm (désalignement axial) ± 1,0 mm (désalignement tangentiel) |
Humidité relative | 95 % | 95 % |
Longueur de câble max. | 20 m | 20 m |
Matière | Boîtier: polyamide Gaine: PVC noir |
Boîtier: polyamide Gaine: PVC noir |
Poids | 190 g | 230 g |
Protection EN 60529 | IP 65 IP 67 |
IP 65 IP 67 |
Raccordement | Câble 4 m | Câble 5 m |
Résistance | EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms |
EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms |
Température d'utilisation | -40...+85 °C | -40...+85 °C |
Type d’axe | ø8...48 mm (traversant) | ø8...48 mm (traversant) |
Vitesse de rotation | ≤6000 t/min | ≤6000 t/min |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | 8...30 VDC | 8...30 VDC |
Certificat | CE Certification UL/E217823 |
CE Certification UL/E217823 |
Courant de service à vide | ≤25 mA (24 VDC) | ≤25 mA (24 VDC) |
Emission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Etage de sortie | HTL/Push-pull IO-Link |
HTL/Push-pull IO-Link |
Fréquence de sortie | ≤160 kHz | ≤160 kHz |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Impulsions par tour | 64 … 1024 32 … 512 |
64 … 1024 32 … 512 |
Interface | IO-Link | IO-Link |
Interpolation | 8x (Paramétrable jusqu'à 16x) | 8x (Paramétrable jusqu'à 16x) |
Principe de détection | Magnétique | Magnétique |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui, au 0 V | Oui, au 0 V |
Protection court-circuit | Oui | Oui |
Précision | Typ. ±0,5° (+20 °C, EBS.R-FN032/064) | Typ. ±0,5° (+20 °C, EBS.R-FN032/064) |
Signaux de sortie | A+ / IO-Link, B+ | A+ / IO-Link, B+ |
Temps d'initialisation typ. | 150 ms après mise tension | 150 ms après mise tension |
Caractéristiques électriques (IO-Link) | ||
Baud | 38,4 kBaud (COM 2) | 38,4 kBaud (COM 2) |
Données supplémentaires | Statut du dispositif Température du dispositif Temps de fonctionnement Compteur de révolutions |
Statut du dispositif Température du dispositif Temps de fonctionnement Compteur de révolutions |
Longueur des données process | 72 Bit | 72 Bit |
Paramètres réglables | Interpolation Direction de rotation Pôles par tour Unité de vitesse Filtre de vitesse Position préréglée Paramètres d'alarme de température Point de commutation Mode de commutation Logique de commutation Hystérésis de commutation Fonction de sortie Logique de sortie Paramètres de démarrage de la sortie |
Interpolation Direction de rotation Pôles par tour Unité de vitesse Filtre de vitesse Position préréglée Paramètres d'alarme de température Point de commutation Mode de commutation Logique de commutation Hystérésis de commutation Fonction de sortie Logique de sortie Paramètres de démarrage de la sortie |
Profil de l'appareil | Profil de capteur intelligent 1.0 2e édition | Profil de capteur intelligent 1.0 2e édition |
Structure des données de processus | Bit 0 = SSC1 (Contrôle de vitesse) Bit 1 = SSC2 (Contrôleur du sens rotation) Bit 3 = Alarme Bit 4 = SSC3 (Contrôleur d'arrêt) Bit 8-39 = 32 Bit Position Bit 40-71 = 32 Bit Vitesse de rotation |
Bit 0 = SSC1 (Contrôle de vitesse) Bit 1 = SSC2 (Contrôleur du sens rotation) Bit 3 = Alarme Bit 4 = SSC3 (Contrôleur d'arrêt) Bit 8-39 = 32 Bit Position Bit 40-71 = 32 Bit Vitesse de rotation |
Temps de cycle | ≥ 5 ms | ≥ 5 ms |
Type de port | Class A | Class A |
Version | 1.1 | 1.1 |