Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • iiM AG
Color
  • blue
Illumination characteristic
  • direct
Illumination mode
  • flashable
Données électriques
Connectors
  • M16/12-pin male connector
illumination control
  • integrated illumination control
Plage de tension +Vs
  • 19 … 30 VDC
Current at flash mode
  • ≤ 0,2 A
Maximum flash duration
  • 0,22 ms
Données mécaniques
Construction design
  • spot light
Max. outer diameter
  • 36 mm
Height
  • 75 mm
Max. length (excl. thread)
  • 92 mm
Dimensions luminous area
  • Ø 30 mm
Cable length [m]
  • 0,15 m
Poids
  • ≤ 150 g
Filter thread
  • M30,5 x 0,5
Matériau
  • aluminum
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • 5 ... +45 °C
Classe de protection
  • IP 40

Diagrammes
Repérage du connecteur

Dessins
Dessin d'encombrement

Au sommet