Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 2 mm
Résolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 100 µm
Dérivé en température
  • ± 5 % (Pleine échelle)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 0,7 ms
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 25 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 1000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 6,5 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 10 … +60 °C
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
10109474
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10109474

  • Materiau: Polyamide (PA6)
10117742
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10117742

  • Couple de serrage max. 0.8 Nm

Au sommet