Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 80 mA (5 VDC, sans charge)
  • 60 mA (24 VDC, sans charge)
Impulsions par tour
  • 20 … 5000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤750 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Complémenté
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø10 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 0,037 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 2 m
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Output switch

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10252773

  • Set composé de trois excentrique
Clé de montage

Numéro d'article: 10114450

Clé 6 pans 3 mm

Numéro d'article: 10112431

Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10107687

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m

Numéro d'article: 10130367

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m

Numéro d'article: 10118532

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Au sommet