Codeurs sans roulement - absolu
MHAD 50 - HDmag
Codeur absolu, 1 ou 2 têtes de détection
- Codeurs absolus sans roulements avec détection magnétique
- Résolution en valeur absolue monotour max. 16 bits
- Sorties incrémentales additionnelles
- Robuste et sans usure
- Classe de protection IP 67
- Grandes tolérances: axiales ±1 mm, radiales max. 1 mm
- Dimensions extrêmement compactes
- Montage simple, adaptation facile
- Indication de fonctions par LED
N'est plus disponible
Nous seroins heureux de vous aider à choisir des produits alternatfs